??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
XAB51 - Square handle ??¡§¡§ exterior type ??¡§¡§ F type
Bill of material
XAB51-L120
Code
XAB51
Types of
F type
Material
PA6+GF30
colour
black
L
120 mm
H
41 mm
A
13 mm
B (common size. white)
12 mm
L
130 mm
d
4.2 mm
D1-gas source processing component
7.2 mm
H1-lens
4.2 mm
Reference weight (kg/pcs)
0.03
URL
Website connection
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей