??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
XAB45_47 - Square handle Rounded type Arc type External type
Bill of material
XAB45-L130
code
type
Rounded Arc
Material
ABS
surface treatment /color
mm
L
mm
L1
160 mm
d
7.0 mm
d1
13 mm
H
50 mm
B
26 mm
h
15 mm
Reference weight (kg/pcs)
0.10
web link
webxxx
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей