??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ABB Installation Products
Description
X-Piece
Nomenclature
XP20
Cat. No.
XP20
A Conduit Size (NC)
20 mm
B Conduit Size (NC)
20 mm
C Conduit Size (NC)
20 mm
D Conduit Size (NC)
20 mm
A Conduit Size (NW)
17 mm
B Conduit Size (NW)
17 mm
C Conduit Size (NW)
17 mm
D Conduit Size (NW)
17 mm
Material
Polyamide (Nylon) 66
Description
Inspection X Piece
E
80 mm
F
80 mm
G
35 mm
H
20 mm
Note
Order X-piece bodies, cap nuts and sealing bushes separately
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés