WZ9130L-7-10-5
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Mold Components
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/5/wz_9130.prj},{NB=WZ9130L-7-10-5},{REF=WZ9130L-7-10-5},{REFOLD=WZ9130L07105},{H1=9.53},{B1=12.70},{H=31.8},{B=22.2},{L=317},{L1=63.5},{N=5.000},{D=M10},{H2=11.1},{D1=11.000},{D2=18.000},{K=7.000},{V1=9}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 18
HELP_VARIABLE
Company
D-M-E
Description
WZ 9130 L-Gibs with bore holes, bronze plated - DME - Mat. Ck 22/CuSn
Bill of material
WZ9130L-7-10-5
Catalog Number
WZ9130L-7-10-5
WZ9130L-7-10-5
Width h1 +0.0254
9.53
9.53
mm
Thicknes b1 +0.0254
12.70
12.70
mm
Width h
31.8
31.8
mm
Thicknes b
22.2
22.2
mm
Length l
317
317
mm
Length l1
63.5
63.5
mm
Number n
5.000
5.000
mm
forThread d
M10
M10
Width h2
11.1
11.1
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성