WZ8031E25127GR
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Mold Components
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/5/wz8031_v.prj},{NB=WZ8031E25127GR},{REF=WZ8031E25127GR},{REFOLD=WZ 8031 V-25-127},{DH=25.0},{DD=12.5},{L0=127},{B=5.4},{H=2.7},{R=16.7},{L1=25},{S1=31.8},{F1=531},{L2=30},{S2=38.1},{F2=636},{LN=40},{SN=50.8},{FN=848},{DMM=64.1},{DN=1070},{PSTOL=0.010},{INFO=Informations},{V1=54}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 109
HELP_VARIABLE
Company
D-M-E
Description
WZ 8031 V Green die springs, rectangular wire ISO 10243 - DME
Bill of material
WZ8031E25127GR
Catalog Number
WZ8031E25127GR
WZ8031E25127GR
Dh Diameter of bore hole in mm
25.0
25.0
mm
Dd Diameter of rod in mm
12.5
12.5
mm
Lo Free lenght in mm
127
127
mm
b
5.4
5.4
mm
h
2.7
2.7
mm
Spring rate
16.7
16.7
N/mm
Load
25
%
Lenght of deflection in mm for long life
31.8
31.8
mm
Load in N for long life
531
531
N
Load
30
%
Lenght of deflection in mm for avarage life
38.1
38.1
mm
Load in N for avarage life
636
636
N
Load
40
%
Lenght of deflection in mm max. of free lenght Lo
50.8
50.8
mm
max/load in Nmax. of free lenght Lo
848
848
N
D
64.1
64.1
mm
D
1070
1070
N
Informations
정보
Informations
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성