??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
WUXING
Description
WX-ZZX-66135A - DGMCX
Bill of material
WX-ZZX-66135A-100
model
WX-ZZX-66135A
Wall thickness
2.000
L
mm
Wert eingeben für L
mm
cm
inch
ft
material
T5-6063
Section size
66X135
WEIGHT
3.420 kg/m
Cross-sectional area
1266.277 mm^2
Cross section of inertia
193.639 10^4
Cross section of inertia
63.580 10^4
zjg1
Surface
PDF File
PDF
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen