??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
伍星工业铝材配件
描述
WX-ZZX-133141Y - 铝型材-链轮滚筒-摩擦线-133141盖板
明细表
WX-ZZX-133141Y-100
型号
WX-ZZX-133141Y
壁厚
2.000
L
mm
输入参数值: L
mm
cm
inch
ft
材质
T5-6063
截面尺寸
133X141
米重
0.947 kg/m
截面积
350.887 mm^2
截面惯性距
52.240 10^4
截面惯性距
18.907 10^4
左右侧追加工
表面处理
PDF文件
PDF
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型