??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
WUXING
Description
WX-ZZX-133141X - DGMCX
Bill of material
WX-ZZX-133141X-100
model
WX-ZZX-133141X
Wall thickness
7.000
L
mm
Введите значение для L
mm
cm
inch
ft
material
T5-6063
Section size
133X141
WEIGHT
13.598 kg/m
Cross-sectional area
5032.981 mm^2
Cross section of inertia
866.956 10^4
Cross section of inertia
705.337 10^4
zjg1
Surface
PDF File
PDF
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей