目錄: 伍星工业铝材配件
Created: 21.02.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
伍星工业铝材配件
WX-ZZX-133141X-100
伍星工业铝材配件
铝型材
摩擦线导轨铝合金型材
Powered by
CAD模型選擇
{wuxing/lxc/dgmcx/wx_zzx_133141x.prj},{NB=WX-ZZX-133141X-100(,AA)},{MODEL=WX-ZZX-133141X},{TT=7.000},{L=100},{MAT=T5-6063},{SD=133X141},{WEIGHT=13.598},{CSA=5032.981},{LX=866.956},{LY=705.337},{ZJG1=},{SUR=AA},{PDF=PDF}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
伍星工业铝材配件
描述
WX-ZZX-133141X - 铝型材-链轮滚筒-摩擦线-133141
明细表
WX-ZZX-133141X-100
型号
WX-ZZX-133141X
壁厚
7.000
L
mm
Enter value for L
mm
cm
inch
ft
確定
材质
T5-6063
截面尺寸
133X141
米重
13.598
kg/m
截面积
5032.981
mm^2
截面惯性距
866.956
10^4
截面惯性距
705.337
10^4
左右侧追加工
无
无
表面处理
银白氧化
喷砂氧化
银白氧化
喷砂氧化
PDF文件
PDF
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型