??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
伍星工业铝材配件
描述
WX-ZZX-100120B - 铝型材-组装线-地轨-轨道
明细表
WX-ZZX-100120B-100
型号
WX-ZZX-100120B
壁厚
8.000
L
mm
输入参数值: L
mm
cm
inch
ft
材质
T5-6063
截面尺寸
100x120
米重
12.550 kg/m
截面积
4624.739 mm^2
截面惯性距
1749.758 10^4
截面惯性距
3115.544 10^4
左右侧追加工
表面处理
PDF
PDF
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型