??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
WUXING
Description
WX-ZZX-100120A - ZZX
Bill of material
WX-ZZX-100120A-100
model
WX-ZZX-100120A
Wall thickness
8.000
L
mm
Enter value for L
mm
cm
inch
ft
material
T5-6063
Section size
100x120
WEIGHT
14.300 kg/m
Cross-sectional area
5265.000 mm^2
Cross section of inertia
1749.758 10^4
Cross section of inertia
3115.544 10^4
zjg1
Surface
PDF
PDF
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)