??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
WUXING
Description
WX-ZZPJ-002-004 - rpb
Bill of material
WX-ZZPJ-002
model
A
52 mm
B
15 mm
D
20.000 mm
E
35.000 mm
F
mm
G
mm
PDF File
PDF
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей