??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
WUXING
Description
WX-YX-6-1218A - YX
Bill of material
WX-YX-6-1218A-100
model
WX-YX-6-1218A
Wall thickness
3.000
L
mm
Enter value for L
mm
cm
inch
ft
material
T5-6063
Section size
12X18
WEIGHT
0.300 kg/m
Cross-sectional area
126.600 mm^2
Cross section of inertia
0.186 10^4
Cross section of inertia
0.501 10^4
zjg1
Surface
PDF
PDF
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)