目錄: 伍星工业铝材配件
Created: 21.02.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
伍星工业铝材配件
WX-YX-3-629A-100
伍星工业铝材配件
铝型材
光纤安装座铝合金型材
Powered by
CAD模型選擇
{wuxing/lxc/ops/wx_yx_3_629a.prj},{NB=WX-YX-3-629A-100(,AA)},{MODEL=WX-YX-3-629A},{TT=1.500},{L=100},{MAT=T5-6063},{SD=6X29},{WEIGHT=0.215},{CSA=79.200},{LX=0.029},{LY=0.697},{ZJG1=},{SUR=AA},{PDF=PDF}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
伍星工业铝材配件
描述
WX-YX-3-629A - 铝型材-光纤安装座
明细表
WX-YX-3-629A-100
型号
WX-YX-3-629A
壁厚
1.500
L
mm
Enter value for L
mm
cm
inch
ft
確定
材质
T5-6063
截面尺寸
6X29
米重
0.215
kg/m
截面积
79.200
mm^2
截面惯性距
0.029
10^4
截面惯性距
0.697
10^4
左右侧追加工
无
无
表面处理
银白氧化
喷砂氧化
银白氧化
喷砂氧化
PDF
PDF
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型