??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
WUXING
Description
WX-YX-100120A - YX
Bill of material
WX-YX-100120A-100
model
WX-YX-100120A
Wall thickness
10.000
L
mm
Entrez la valeur pour L
mm
cm
inch
ft
material
T5-6063
Section size
100X120
WEIGHT
16.850 kg/m
Cross-sectional area
6233.430 mm^2
Cross section of inertia
465.081 10^4
Cross section of inertia
1017.013 10^4
zjg1
Surface
PDF
PDF
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés