??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
WUXING
Description
WX-OB-8-R6060A - OB
Bill of material
WX-OB-8-R6060A-100
model
WX-OB-8-R6060A
Wall thickness
1.300
L
mm
Введите значение для L
mm
cm
inch
ft
material
T5-6063
Section size
60x60
WEIGHT
1.740 kg/m
Cross-sectional area
641.420 mm^2
Cross section of inertia
13.197 10^4
Cross section of inertia
24.350 10^4
zjg1
Surface
PDF
PDF
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей