??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
WUXING
Description
WX-OB-8-R6060A - OB
Bill of material
WX-OB-8-R6060A-100
model
WX-OB-8-R6060A
Wall thickness
1.300
L
mm
Wert eingeben für L
mm
cm
inch
ft
material
T5-6063
Section size
60x60
WEIGHT
1.740 kg/m
Cross-sectional area
641.420 mm^2
Cross section of inertia
13.197 10^4
Cross section of inertia
24.350 10^4
zjg1
Surface
PDF
PDF
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen