??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
WUXING
Description
WX-OB-8-60200A - OB
Bill of material
WX-OB-8-60200A-100
model
WX-OB-8-60200A
Wall thickness
2.300
L
mm
Entrez la valeur pour L
mm
cm
inch
ft
material
T5-6063
Section size
60x200
WEIGHT
3.500 kg/m
Cross-sectional area
3334.166 mm^2
Cross section of inertia
157.220 10^4
Cross section of inertia
1322.545 10^4
zjg1
Surface
PDF
PDF
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés