??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
WUXING
Description
WX-OB-8-60120A - OB
Bill of material
WX-OB-8-60120A-100
model
WX-OB-8-60120A
Wall thickness
2.000
L
mm
Введите значение для L
mm
cm
inch
ft
material
T5-6063
Section size
60x120
WEIGHT
4.432 kg/m
Cross-sectional area
1629.390 mm^2
Cross section of inertia
55.890 10^4
Cross section of inertia
115.420 10^4
zjg1
Surface
PDF
PDF
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей