??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
WUXING
Description
WX-OB-8-50250A - OB
Bill of material
WX-OB-8-50250A-100
model
WX-OB-8-50250A
Wall thickness
3.000
L
mm
Wert eingeben für L
mm
cm
inch
ft
material
T5-6063
Section size
50x250
WEIGHT
6.300 kg/m
Cross-sectional area
2289.200 mm^2
Cross section of inertia
1551.515 10^4
Cross section of inertia
92.260 10^4
zjg1
Surface
PDF
PDF
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen