??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
WUXING
Description
WX-OB-8-50240B - OB
Bill of material
WX-OB-8-50240B-100
model
WX-OB-8-50240B
Wall thickness
2.000
L
mm
Введите значение для L
mm
cm
inch
ft
material
T5-6063
Section size
50x240
WEIGHT
5.060 kg/m
Cross-sectional area
1859.810 mm^2
Cross section of inertia
46.777 10^4
Cross section of inertia
1298.338 10^4
zjg1
Surface
PDF
PDF
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей