??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
WUXING
Description
WX-OB-8-50200A - OB
Bill of material
WX-OB-8-50200A-100
model
WX-OB-8-50200A
Wall thickness
2.500
L
mm
Введите значение для L
mm
cm
inch
ft
material
T5-6063
Section size
50x200
WEIGHT
6.520 kg/m
Cross-sectional area
2371.310 mm^2
Cross section of inertia
927.386 10^4
Cross section of inertia
72.287 10^4
zjg1
Surface
PDF
PDF
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей