??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
WUXING
Description
WX-OB-8-50100A - OB
Bill of material
WX-OB-8-50100A-100
model
WX-OB-8-50100A
Wall thickness
4.300
L
mm
Wert eingeben für L
mm
cm
inch
ft
material
T5-6063
Section size
50x100
WEIGHT
5.343 kg/m
Cross-sectional area
1957.140 mm^2
Cross section of inertia
49.860 10^4
Cross section of inertia
190.050 10^4
zjg1
Surface
PDF
PDF
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen