??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
WUXING
Description
WX-OB-8-4080N - OB
Bill of material
WX-OB-8-4080N-100
model
WX-OB-8-4080N
Wall thickness
3.500
L
mm
Введите значение для L
mm
cm
inch
ft
material
T5-6063
Section size
40X80
WEIGHT
3.220 kg/m
Cross-sectional area
1190.875 mm^2
Cross section of inertia
76.296 10^4
Cross section of inertia
21.320 10^4
zjg1
Surface
PDF
PDF
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей