??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
WUXING
Description
WX-OB-8-4080H - OB
Bill of material
WX-OB-8-4080H-100
model
WX-OB-8-4080H
Wall thickness
1.500
L
mm
Entrez la valeur pour L
mm
cm
inch
ft
material
T5-6063
Section size
40X80
WEIGHT
2.063 kg/m
Cross-sectional area
758.140 mm^2
Cross section of inertia
12.300 10^4
Cross section of inertia
47.900 10^4
zjg1
Surface
PDF
PDF
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés