??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
WUXING
Description
WX-OB-8-4080G - OB
Bill of material
WX-OB-8-4080G-100
model
WX-OB-8-4080G
Wall thickness
2.000
L
mm
Entrez la valeur pour L
mm
cm
inch
ft
material
T5-6063
Section size
40X80
WEIGHT
2.995 kg/m
Cross-sectional area
1101.010 mm^2
Cross section of inertia
17.030 10^4
Cross section of inertia
67.160 10^4
zjg1
Surface
PDF
PDF
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés