??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
WUXING
Description
WX-OB-8-4080C - OB
Bill of material
WX-OB-8-4080C-100
model
WX-OB-8-4080C
Wall thickness
2.000
L
mm
Введите значение для L
mm
cm
inch
ft
material
T5-6063
Section size
40X80
WEIGHT
2.685 kg/m
Cross-sectional area
987.000 mm^2
Cross section of inertia
15.400 10^4
Cross section of inertia
60.400 10^4
zjg1
Surface
PDF
PDF
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей