??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
WUXING
Description
WX-OB-8-4040P - OB
Bill of material
WX-OB-8-4040P-100
model
WX-OB-8-4040P
Wall thickness
2.300
L
mm
Entrez la valeur pour L
mm
cm
inch
ft
material
T5-6063
Section size
40x40
WEIGHT
1.589 kg/m
Cross-sectional area
584.330 mm^2
Cross section of inertia
8.770 10^4
Cross section of inertia
8.590 10^4
zjg1
Surface
PDF
PDF
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés