??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
WUXING
Description
WX-OB-8-4040N - OB
Bill of material
WX-OB-8-4040N-100
model
WX-OB-8-4040N
Wall thickness
3.400
L
mm
Wert eingeben für L
mm
cm
inch
ft
material
T5-6063
Section size
40x40
WEIGHT
1.981 kg/m
Cross-sectional area
728.430 mm^2
Cross section of inertia
11.832 10^4
Cross section of inertia
11.832 10^4
zjg1
Surface
PDF
PDF
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen