??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
WUXING
Description
WX-OB-8-4040L - OB
Bill of material
WX-OB-8-4040L-100
model
WX-OB-8-4040L
Wall thickness
2.500
L
mm
Wert eingeben für L
mm
cm
inch
ft
material
T5-6063
Section size
40x40
WEIGHT
1.660 kg/m
Cross-sectional area
610.350 mm^2
Cross section of inertia
8.560 10^4
Cross section of inertia
8.890 10^4
zjg1
Surface
PDF
PDF
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen