??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
WUXING
Description
WX-OB-8-4040C - OB
Bill of material
WX-OB-8-4040C-100
model
WX-OB-8-4040C
Wall thickness
1.800
L
mm
Введите значение для L
mm
cm
inch
ft
material
T5-6063
Section size
40x40
WEIGHT
1.264 kg/m
Cross-sectional area
464.390 mm^2
Cross section of inertia
7.110 10^4
Cross section of inertia
7.110 10^4
zjg1
Surface
PDF
PDF
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей