??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
WUXING
Description
WX-OB-8-40160B - OB
Bill of material
WX-OB-8-40160B-100
model
WX-OB-8-40160B
Wall thickness
1.800
L
mm
Entrez la valeur pour L
mm
cm
inch
ft
material
T5-6063
Section size
40X160
WEIGHT
4.880 kg/m
Cross-sectional area
1795.000 mm^2
Cross section of inertia
38.830 10^4
Cross section of inertia
535.730 10^4
zjg1
Surface
PDF
PDF
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés