??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
WUXING
Description
WX-OB-8-3060L - OB
Bill of material
WX-OB-8-3060L-100
model
WX-OB-8-3060L
Wall thickness
1.800
L
mm
Wert eingeben für L
mm
cm
inch
ft
material
T5-6063
Section size
30X60
WEIGHT
1.340 kg/m
Cross-sectional area
494.592 mm^2
Cross section of inertia
20.721 10^4
Cross section of inertia
5.189 10^4
zjg1
Surface
PDF
PDF
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen