??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
伍星工业铝材配件
描述
WX-OB-8-3060L - 铝型材-欧标-30系列
明细表
WX-OB-8-3060L-100
型号
WX-OB-8-3060L
壁厚
1.800
L
mm
输入参数值: L
mm
cm
inch
ft
材质
T5-6063
截面尺寸
30X60
米重
1.340 kg/m
截面积
494.592 mm^2
截面惯性距
20.721 10^4
截面惯性距
5.189 10^4
45度左右侧追加工
表面处理
PDF文件
PDF
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型