??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
WUXING
Description
WX-OB-8-3060A - OB
Bill of material
WX-OB-8-3060A-100
model
WX-OB-8-3060A
Wall thickness
2.000
L
mm
Entrez la valeur pour L
mm
cm
inch
ft
material
T5-6063
Section size
30X60
WEIGHT
1.471 kg/m
Cross-sectional area
540.910 mm^2
Cross section of inertia
5.000 10^4
Cross section of inertia
18.790 10^4
zjg1
Surface
PDF
PDF
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés