??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
WUXING
Description
WX-OB-8-3030D - OB
Bill of material
WX-OB-8-3030D-100
model
WX-OB-8-3030D
Wall thickness
2.300
L
mm
Enter value for L
mm
cm
inch
ft
material
T5-6063
Section size
30X30
WEIGHT
0.812 kg/m
Cross-sectional area
298.530 mm^2
Cross section of inertia
2.610 10^4
Cross section of inertia
2.610 10^4
zjg1
Surface
PDF
PDF
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)