??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
WUXING
Description
WX-OB-10-HL-4060 - OB
Bill of material
WX-OB-10-HL-4060-100
model
WX-OB-10-HL-4060
Wall thickness
2.000
L
mm
Enter value for L
mm
cm
inch
ft
material
T5-6063
Section size
40X60
WEIGHT
1.904 kg/m
Cross-sectional area
705.169 mm^2
Cross section of inertia
13.119 10^4
Cross section of inertia
22.297 10^4
zjg1
Surface
PDF
PDF
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)