??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
WUXING
Description
WX-OB-10-9090A - OB
Bill of material
WX-OB-10-9090A-100
model
WX-OB-10-9090A
Wall thickness
2.100
L
mm
Entrez la valeur pour L
mm
cm
inch
ft
material
T5-6063
Section size
100X100
WEIGHT
5.730 kg/m
Cross-sectional area
2103.670 mm^2
Cross section of inertia
183.360 10^4
Cross section of inertia
183.360 10^4
zjg1
Surface
PDF File
PDF
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés