??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
WUXING
Description
WX-OB-10-5050B - OB
Bill of material
WX-OB-10-5050B-100
model
WX-OB-10-5050B
Wall thickness
1.900
L
mm
Введите значение для L
mm
cm
inch
ft
material
T5-6063
Section size
50x50
WEIGHT
2.476 kg/m
Cross-sectional area
910.450 mm^2
Cross section of inertia
20.340 10^4
Cross section of inertia
20.340 10^4
zjg1
Surface
PDF
PDF
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей