카탈로그: WUXING
생성됨: 21.02.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
WUXING
WX-OB-10-4545D-100
WUXING
Aluminum
European Aluminum
45 OB Aluminum profile
Powered by
CAD모델 선택
{wuxing/lxc/ob/45/wx_ob_10_4545d.prj},{NB=WX-OB-10-4545D-100(,AA)},{MODEL=WX-OB-10-4545D},{TT=1.500},{L=100},{MAT=T5-6063},{SD=45x45},{WEIGHT=1.530},{CSA=441.696},{LX=8.430},{LY=8.430},{ZJG1=},{SUR=AA},{PDF=PDF}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
WUXING
Description
WX-OB-10-4545E - OB
Bill of material
WX-OB-10-4545D-100
model
WX-OB-10-4545D
Wall thickness
1.500
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
material
T5-6063
Section size
45x45
WEIGHT
1.530
kg/m
Cross-sectional area
441.696
mm^2
Cross section of inertia
8.430
10^4
Cross section of inertia
8.430
10^4
zjg1
N/A
N/A
Surface
AA
BB
AA
BB
PDF
PDF
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성