??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
WUXING
Description
WX-JXS-52140A - ROBOT
Bill of material
WX-JXS-52140A-100
model
WX-JXS-52140A
Wall thickness
4.000
L
mm
Entrez la valeur pour L
mm
cm
inch
ft
material
T5-6063
Section size
52X140
WEIGHT
6.311 kg/m
Cross-sectional area
2328.760 mm^2
Cross section of inertia
35.928 10^4
Cross section of inertia
547.957 10^4
zjg1
Surface
PDF
PDF
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés