??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
WUXING
Description
WX-JXS-135210A - ROBOT
Bill of material
WX-JXS-135210A-100
model
WX-JXS-135210A
Wall thickness
5.000
L
mm
Enter value for L
mm
cm
inch
ft
material
T5-6063
Section size
135X210
WEIGHT
13.181 kg/m
Cross-sectional area
4863.740 mm^2
Cross section of inertia
1099.497 10^4
Cross section of inertia
2639.028 10^4
zjg1
Surface
PDF
PDF
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)