??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
WUXING
Description
WX-G32-10 - ZH
Bill of material
WX-G32-10
model
WX-G32-10
L
50 mm
W
40 mm
H
75.500 mm
pitch
38.000 mm
aperture
8.5 mm
G
8 mm
PDF File
PDF
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD