??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
WUXING
Description
WX-G32-10 - ZH
Bill of material
WX-G32-10
model
WX-G32-10
L
50 mm
W
40 mm
H
75.500 mm
pitch
38.000 mm
aperture
8.5 mm
G
8 mm
PDF File
PDF
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés