??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
WUXING
Description
WX-CJX-3275A - CJX
Bill of material
WX-CJX-3275A-100
model
WX-CJX-3275A
Wall thickness
2.000
L
mm
Entrez la valeur pour L
mm
cm
inch
ft
material
T5-6063
Section size
32X75
WEIGHT
1.614 kg/m
Cross-sectional area
393.330 mm^2
Cross section of inertia
28.989 10^4
Cross section of inertia
3.750 10^4
zjg1
Surface
PDF File
PDF
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés