您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: 伍星工业铝材配件
Created: 21.02.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
伍星工业铝材配件
WX-CJX-1795A-100
伍星工业铝材配件
铝型材
插件线铝合金型材
Powered by
CAD模型選擇
{wuxing/lxc/cjx/wx_cjx_1795a.prj},{NB=WX-CJX-1795A-100(,AA)},{MODEL=WX-CJX-1795A},{TT=2.000},{L=100},{MAT=T5-6063},{SD=17X95},{WEIGHT=1.719},{CSA=632.020},{LX=52.843},{LY=1.410},{ZJG1=},{SUR=AA},{PDF=PDF}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
伍星工业铝材配件
描述
WX-CJX-1795A - 铝型材-插件线-1795
明细表
WX-CJX-1795A-100
型号
WX-CJX-1795A
壁厚
2.000
L
mm
Enter value for L
mm
cm
inch
ft
確定
材质
T5-6063
截面尺寸
17X95
米重
1.719
kg/m
截面积
632.020
mm^2
截面惯性距
52.843
10^4
截面惯性距
1.410
10^4
左右侧追加工
无
无
表面处理
银白氧化
喷砂氧化
银白氧化
喷砂氧化
PDF文件
PDF
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型