??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
WUXING
Description
WX-BS30-38-O1 - BS
Bill of material
WX-BS30-38-O1-100
model
WX-BS30-38-O1
Wall thickness
3.000
L
mm
Введите значение для L
mm
cm
inch
ft
material
T5-6063
Section size
104x91
WEIGHT
5.058 kg/m
Cross-sectional area
1859.790 mm^2
Cross section of inertia
155.700 10^4
Cross section of inertia
225.080 10^4
zjg1
Surface
PDF File
PDF
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей