??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
伍星工业铝材配件
描述
WX-BS30-38-DGF8 - 铝型材-3倍速-BS30-38
明细表
WX-BS30-38-DGF8-100
型号
WX-BS30-38-DGF8
壁厚
2.500
L
mm
输入参数值: L
mm
cm
inch
ft
材质
T5-6063
截面尺寸
100x125
米重
4.030 kg/m
截面积
1481.000 mm^2
截面惯性距
91.020 10^4
截面惯性距
261.390 10^4
左右侧追加工
表面处理
PDF文件
PDF
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型