??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
WUXING
Description
WX-BS30-38-DGF5 - BS
Bill of material
WX-BS30-38-DGF5-100
model
WX-BS30-38-DGF5
Wall thickness
2.000
L
mm
Enter value for L
mm
cm
inch
ft
material
T5-6063
Section size
100x118
WEIGHT
4.652 kg/m
Cross-sectional area
1722.975 mm^2
Cross section of inertia
185.967 10^4
Cross section of inertia
195.548 10^4
zjg1
Surface
PDF File
PDF
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)