??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
WUXING
Description
WX-BS30-38-DGF4 - BS
Bill of material
WX-BS30-38-DGF4S-100
model
WX-BS30-38-DGF4S
Wall thickness
2.000
L
mm
Enter value for L
mm
cm
inch
ft
material
T5-6063
Section size
100x120
WEIGHT
4.150 kg/m
Cross-sectional area
1518.110 mm^2
Cross section of inertia
162.730 10^4
Cross section of inertia
177.940 10^4
zjg1
Surface
PDF File
PDF
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)